arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ADHESO G-3-50-S Similar a la imagen

ADHESO G-3-50-S

Pinzas adhesivas

ID 1518731

Pinzas adhesivas ADHESO
  • Tamaño de la almohadilla adherente: 24 mm
  • Estructura adhesiva ADHESO, diámetro de los pilares: 50 µm
  • S = Blando
Estructura adhesiva [µm] 50
Peso [g] 20.5
Diámetro de la almohadilla [mm] 24
Fuerza de adhesión típica con superficie de agarre horizontal (Fz) [N] 42
Fuerza de contacto recomendada [N] 25
Fuerza máxima de desprendimiento [N] 70
Valor de rugosidad Ra (vidrio/superficie) [mm] < 0.025
Temperatura mínima de la pieza [°C] 0
Temperatura máxima de la pieza [°C] 60
Temperatura ambiente mín. [°C] 0
Temperatura ambiente máx. [°C] 40
Condiciones ambientales sin polvo, sin grasa, seco
Material adhesivo Adhesivo acrílico UV
Material de espuma espuma de polietileno de celda cerrada
Material de la estructura adhesiva PUA
Diámetro D [mm] 30.5
Altura Z [mm] 19.7
Los valores especificados solo son válidos en las siguientes condiciones ambientales: sustrato de vidrio, temperatura ambiente, humedad relativa normal y superficie de la pieza limpia.

Información general sobre la serie

Principio de funcionamiento
Adhesión (seca)

Material de la carcasa
Aluminio, anodizado

Material de espuma
Espuma de polietileno de celda cerrada (H)/adhesivo acrílico espumado (S)

Material de la estructura adhesiva
Poliuretano termoplástico (TPU) 700 µm/acrilato de poliuretano (PUA) 50 µm

Material adhesivo
Adhesivo acrílico

Peso de la pieza
1 kg/cm², según la superficie de la pieza

Material suministrado
Pinza ADHESO con tapón protector

Pinza, que consiste en
Soporte de almohadilla, espuma, estructura adhesiva