GSW-B-AGE-XYZ 120
ID 308435
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
- Diámetro del vástago: 20 mm
Información técnica
Peso [kg] | 1.1 |
---|---|
Velocidad de rotación máx. admisible [1/min] | 20 |
Presión de trabajo nominal del aire comprimido [bar] | 6 |
Presión de trabajo mínima del aire comprimido [bar] | 4 |
Presión de trabajo máx. del aire comprimido [bar] | 8 |
Presión de trabajo nominal del refrigerante [bar] | 40 |
Presión de trabajo mínima del refrigerante [bar] | 20 |
Presión de trabajo máxima del refrigerante [bar] | 50 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 90 |
Compensación XY [mm] | 1.5 |
Trayecto de compensación Z [mm] | 2.7 |
Adaptador angular [°] | 5.5 |
Desviación de giro [°] | 3.5 |
Momento rotatorio de compensación [Nm] | 0.2 |
Diámetro D [mm] | 90 |
Altura Z [mm] | 132.1 |
Momento Mx máx. [Nm] | 20 |
Momento My máx. [Nm] | 25 |
Momento Mz máx. [Nm] | 10 |
Fuerza Fz máx. [N] | 500 |
La pinza correspondiente se debe pedir por separado.
Consulte en las siguientes páginas los valores específicos de las pinzas.
Dimensiones y cargas máximas
Ángulo de compensación
Trayecto de compensación
Dimensiones y cargas máximas
Consulte el tamaño correspondiente de la pinza para las fuerzas y momentos.
Ángulo de compensación
- Eje X:
- Ángulo de compensación
- Eje Y:
- Momento de retorno
Trayecto de compensación
- Eje X:
- Trayecto de compensación
- Eje Y:
- Fuerza de reajuste
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
hace referencia a la combinación de una GSW-B con una pinza del mismo nombre y representa la fuerza de agarre mínima suficiente.
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal.
Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Tiempos de cierre y apertura
los tiempos indicados dependen del flujo y la presión del medio de accionamiento y de la resistencia al flujo resultante.
Principio de funcionamiento
Distribuidor de presión y cinemática de gancho en cuña
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, anodizado duro
Material de las mordazas base
Acero, pavonado
Material de la interfaz del husillo
Aleación de aluminio
Accionamiento
hidráulica, con líquido refrigerante para la máquina (filtrado, tamaño máx. de las partículas 30 µm) o neumática, a través de aire comprimido filtrado, según DIN ISO 8573-1: 7 4 4.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Tornillos de fijación, elementos de centrado, instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea). La pinza no está incluida y debe pedirse por separado en la versión deseada.