GSW-M 20
ID 308355
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Información técnica
Peso [kg] | 1 |
---|---|
Fuerza de retención [N] | 70 |
Peso recomendado de la pieza [kg] | 3.5 |
Velocidad de rotación máx. admisible [1/min] | 0 |
Presión de trabajo nominal del aire comprimido [bar] | 6 |
Presión de trabajo mínima del aire comprimido [bar] | 2 |
Presión de trabajo máx. del aire comprimido [bar] | 8 |
Presión de trabajo nominal del refrigerante [bar] | 40 |
Presión de trabajo mínima del refrigerante [bar] | 10 |
Presión de trabajo máxima del refrigerante [bar] | 50 |
Clase de protección IP | 44 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 90 |
Diámetro D [mm] | 67 |
Altura Z [mm] | 177.1 |
Momento Mx máx. [Nm] | 13.5 |
Momento My máx. [Nm] | 13.5 |
Momento Mz máx. [Nm] | 30 |
Fuerza Fx máx. [N] | 150 |
Fuerza Fy máx. [N] | 150 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 400 |
Fuerza de resorte brocha Fc [N] | 80 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y pares indicados son valores estáticos que deben darse simultáneamente.
Principio de funcionamiento
Imán permanente
Material de la carcasa
Aluminio
Material de la interfaz del husillo
Aleación de aluminio
Accionamiento
hidráulica, con líquido refrigerante para la máquina (filtrado, tamaño máx. de las partículas 30 µm) o neumática, a través de aire comprimido filtrado, según DIN ISO 8573-1: 7 4 4.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición
Material suministrado
Manual de instrucciones y montaje