arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
LOG 20.0-M14x1.5-M5 Similar a la imagen

LOG 20.0-M14x1.5-M5

Gripper con paso de barra

ID 398920

Gripper con paso de barra LOG, Tamaño: 20, neumática, Roscas de montaje: M14 x 1.5, Rosca de conexión neumática: M5

  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C
Rosca de montaje A M14 x 1.5
Rosca de conexión neumática B M5
Diámetro de la pieza mín. [mm] 20
Diámetro de la pieza máx. [mm] 20.3
Fuerza de apertura Ø Dmín. [N] 107.2
Fuerza de apertura Ø Dmáx. [N] 27.3
Peso [kg] 0.008
Peso recomendado de la pieza [kg] 0.55
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 2.35
Presión de trabajo máx. [bar] 6
Presión nominal de servicio [bar] 6
Tiempo de cierre [s] 0.05
Tiempo de apertura [s] 0.05
Temperatura ambiente mín. [°C] -40
Temperatura ambiente máx. [°C] 80
Material de la carcasa PA 12
Clase de protección IP 27
Diámetro D [mm] 19.8
Tolerancia Y ± 0,2
Altura Z [mm] 29
Concentricidad Ø V [mm] 0.3
Perpendicularidad W [°] ± 0.5
Momento Mx máx. [Nm] 1.5
Momento My máx. [Nm] 1.5
Momento Mz máx. [Nm] 0
Fuerza Fx máx. [N] 150
Fuerza Fy máx. [N] 150
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 150
La fuerza de agarre se puede ajustar directamente mediante la presión de trabajo. Con una presión inferior a la presión de trabajo nominal no se puede alcanzar la carrera completa.
La graduación de tamaño varía en 1 mm respectivamente. Tenga en cuenta que la rosca de montaje A depende del tamaño. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Información sobre otros tamaños disponible en nuestra web.

Principio de funcionamiento
Membrana de expansión

Material de la carcasa
PA 12

Material de las mordazas base
PA 12

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Material suministrado
Instrucciones de montaje (el manual de instrucciones con declaración de incorporación está disponible en línea)

Mantenimiento de la fuerza de agarre
no posible