RGG 20
Unidad de limpieza con interfaz de vástago
ID 308590
Unidad de limpieza con interfaz de vástago RGG, Tamaño: 20
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
Información técnica
Peso [kg] | 0.1 |
---|---|
Temperatura ambiente mín. [°C] | -10 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 90 |
Velocidad de rotación máx. admisible [1/min] | 100 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 80 |
Diámetro D [mm] | 37 |
Altura Z [mm] | 78 |
Tenga en cuenta que el uso en condiciones extremas (p. ej. refrigerante, polvo de fundición o de pulido) acortará considerablemente la vida útil de este producto.
Tenga en cuenta que el producto no es apropiado para portaherramientas térmicos.
Tenga en cuenta que el producto no es apropiado para portaherramientas térmicos.
Dimensiones
Dimensiones
Material de la interfaz del husillo
Aleación de aluminio
Accionamiento
hidráulica, con líquido refrigerante para la máquina (filtrado, tamaño máx. de las partículas 30 µm) o neumática, a través de aire comprimido filtrado, según DIN ISO 8573-1: 7 4 4.
Garantía
24 meses