APS-Z80-M8
Sensor de posición analógico
ID 302070
Sensor de posición analógico APS-Z80, Tamaño: 80
- Longitud del cable: 0.3 m
- Cables de sensor KA: Conector M8, 3 pines
- Voltaje nominal: 24 V
Información técnica
Principio de medición | Inductivo |
---|---|
Número de puntos de conmutación | Analógico |
Voltaje de salida | sí |
Voltaje de salida mín. [V] | 0.5 |
Voltaje de salida máx. [V] | 9.5 |
Linealidad [%] | ± 5 |
Precisión de repetición R del máximo valor final | ±3% |
Frecuencia límite [Hz] | 1000 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -10 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 70 |
Display LED en el sensor | no |
Máx. velocidad de medición [m/s] | 20 |
Tiempo de respuesta/típ. Tiempo de conmutación [ms] | 0.5 |
Voltaje nominal [V] | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. [V] | 15 |
Tensión máx. [V] | 30 |
Ondulación máx. (% de Ue) | ±15% |
Tipo de voltaje | CC |
Corriente nominal [mA] | 8 |
Mín. resistencia de carga RL [kΩ] | 2 |
Protección ante cortocircuito | sí |
Protegido contra la inversión de la polaridad | sí |
Material de la carcasa | Acero, inoxidable |
Material de la superficie activa | PBT |
Conector/final de cable | Conector M8, 3 pines |
Longitud del cable [m] | 0.3 |
Diámetro del cable [mm] | 3.1 |
Material de la funda del cable | PUR |
Clase de protección IP | 67 |
Índice de protección | 2 |
CE | sí |
El valor de voltaje típico de salida se encuentra entre 0.5 y 9.5 volts. En función del gripper y el tamaño de este, el valor de voltaje puede ser superior o inferior.
El valor de linealidad indicado se refiere al sistema general, compuesto por gripper y sensor.
El valor de linealidad indicado se refiere al sistema general, compuesto por gripper y sensor.