IN 30L-S-M8-PNP
ID 1001274
- Número de puntos de conmutación: 1
- Distancia de detección: 1 mm
- Sensor cilíndrico
- Diámetro del sensor: 3 mm
- Tipo de conmutación: PNP
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 20 cm
- Conexión eléctrica: Conector M8, 3 pines
- Voltaje nominal: 24 V
Información técnica
Principio de medición | Inductivo |
---|---|
Función de conmutación | interruptor de cierre |
Tipo de detección | PNP |
Número de puntos de conmutación | 1 |
Distancia de detección [mm] | 1 |
Frecuencia de detección máx. [Hz] | 3000 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -25 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 70 |
Display LED en el sensor | sí |
Tipo de voltaje | CC |
Voltaje nominal | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. | 10 |
Voltaje de funcionamiento máx. | 30 |
Caída de tensión [V] | 2 |
Corriente de conmutación máx. | 0.1 |
Protección ante cortocircuito | sí |
Protegido contra la inversión de la polaridad | sí |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Conector/final de cable | Conector M8, 3 pines |
Longitud del cable L [cm] | 20 |
Diámetro del cable D [mm] | 2.6 |
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) | 3 x 0,055mm2 |
Material de la funda del cable | PUR |
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 26 |
Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 26 |
Peso | 0.08 |
Tipo de protección IP (sensor, conectado) | 67 |
Índice de protección | III |
Información general sobre la serie
Los módulos lineales, unidades de giro y pinzas SCHUNK, así como accesorios para robótica, pueden detectarse con los sensores adecuados, para que estén adaptados entre sí de la mejor manera.
Cuando las propiedades fundamentales, como la distancia de detección, la detección en sí, la histéresis y el voltaje, son suficientemente similares, por lo general, es posible utilizar detectores de proximidad de otros fabricantes, en lugar de los detectores de proximidad inductivos (IN, INK) de SCHUNK.
Por este motivo, el empleo de sensores de otros fabricantes en productos SCHUNK, raramente proporciona resultados de detección satisfactorios. Es más, no se puede garantizar ni su funcionamiento ni su seguridad.