arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
IN 40-O-M12 Similar a la imagen

IN 40-O-M12

Detectores de proximidad inductivos

ID 301584

Detectores de proximidad inductivos IN

  • Número de puntos de conmutación: 1
  • Distancia de detección: 0.8 mm
  • Sensor cilíndrico
  • Diámetro del sensor: 4 mm
  • Tipo de conmutación: PNP
  • interruptor de apertura
  • Longitud del cable: 30 cm
  • Conexión eléctrica: Conector M12, 3 pines
  • Voltaje nominal: 24 V
Principio de medición Inductivo
Función de conmutación interruptor de apertura
Tipo de detección PNP
Número de puntos de conmutación 1
Distancia de detección [mm] 0.8
Histéresis de la distancia de detección nominal < 5%
Frecuencia de detección máx. [Hz] 3000
Temperatura ambiente mín. [°C] -25
Temperatura ambiente máx. [°C] 70
Display LED en el sensor
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal 24
Voltaje de funcionamiento mín. 10
Voltaje de funcionamiento máx. 30
Caída de tensión [V] 0.6
Corriente de conmutación máx. 0.2
Protección ante cortocircuito
Protegido contra la inversión de la polaridad
Material de la carcasa Acero inoxidable
Conector/final de cable Conector M12, 3 pines
Longitud del cable L [cm] 30
Diámetro del cable D [mm] 3.3
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) 3x 0.14 mm2
Material de la funda del cable PUR
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 34
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 17
Peso 0.02
Tipo de protección IP (sensor, conectado) 67
A prueba de emulsiones de perforación *
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).

Información general sobre la serie

Los módulos lineales, unidades de giro y pinzas SCHUNK, así como accesorios para robótica, pueden detectarse con los sensores adecuados, para que estén adaptados entre sí de la mejor manera.

Cuando las propiedades fundamentales, como la distancia de detección, la detección en sí, la histéresis y el voltaje, son suficientemente similares, por lo general, es posible utilizar detectores de proximidad de otros fabricantes, en lugar de los detectores de proximidad inductivos (IN, INK) de SCHUNK.

Por este motivo, el empleo de sensores de otros fabricantes en productos SCHUNK, raramente proporciona resultados de detección satisfactorios. Es más, no se puede garantizar ni su funcionamiento ni su seguridad.