J02N-2M
Conmutador magnético electrónico
ID 1353058
Conmutadores magnéticos J02P/N, Ranura en C
- Número de puntos de conmutación: 1
- Tipo de conmutación: NPN
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 200 cm
- Conexión eléctrica: cables abiertos
- Voltaje nominal: 24 V DC
Información técnica
Función de conmutación | interruptor de cierre |
---|---|
Tipo de detección | NPN |
Número de puntos de conmutación | 1 |
Frecuencia de detección máx. [Hz] | 3000 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -25 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 70 |
Display LED en el sensor | sí |
Tipo de voltaje | CC |
Voltaje nominal | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. | 10 |
Voltaje de funcionamiento máx. | 28 |
Caída de tensión [V] | 0.8 |
Corriente de conmutación máx. | 50 |
Protección ante cortocircuito | sí |
Protegido contra la inversión de la polaridad | sí |
Material de la carcasa | PA |
Conector/final de cable | cables abiertos |
Longitud del cable L [cm] | 200 |
Diámetro del cable D [mm] | 2.6 |
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) | 3x 0,13 mm2 |
Material de la funda del cable | PVC |
Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 26 |
Peso | 22 |
Tipo de protección IP (sensor, conectado) | 67 |
Índice de protección | III |
El cable de conexión del sensor se puede tender solo estáticamente. No se permiten cargas dinámicas.