arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
J02R-Q8 Similar a la imagen

J02R-Q8

Sensores Reed

ID 1353087

Interruptor de láminas J02R J02R, Tamaño: J02R, interruptor de cierre

  • Número de puntos de conmutación: 1
  • Número de conductores: 2
  • Longitud del cable: 30 cm
  • Cables de sensor KA: Conector M8, 3 pines
  • Voltaje nominal: 24 V
  • Longitud: 20 mm
  • Corriente máx.: 50 mA
Principio de medición reed
Función de conmutación interruptor de cierre
Número de puntos de conmutación 1
Frecuencia de detección máx. [Hz] 3000
Temperatura ambiente mín. [°C] -25
Temperatura ambiente máx. [°C] 70
Display LED en el sensor
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal 24
Voltaje de funcionamiento mín. 10
Voltaje de funcionamiento máx. 28
Caída de tensión [V] 0.8
Corriente de conmutación máx. 50
Protección ante cortocircuito
Protegido contra la inversión de la polaridad
Material de la carcasa PA
Conector/final de cable Conector M8, 3 pines
Longitud del cable L [cm] 30
Diámetro del cable D [mm] 2.6
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) 2x 0,13 mm2
Material de la funda del cable PVC
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 26
Peso 7
Tipo de protección IP (sensor, conectado) 67
Índice de protección III
El cable de conexión del sensor se puede tender solo estáticamente. No se permiten cargas dinámicas.