arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MMS 22-A-05V-M08 Similar a la imagen

MMS 22-A-05V-M08

Sensor de posición analógico

ID 315805

Conmutador magnético análogo MMS 22-A, Función de programación, Ranura en C

  • Longitud del cable: 0.31 m
  • Conexión eléctrica: Enchufe M8, 3 pines
  • Voltaje de salida máx.: 5 V
  • Voltaje nominal: 5 V
Principio de medición magnético
Número de puntos de conmutación Analógico
Función de programación
Voltaje de salida
Voltaje de salida mín. [V] 0
Voltaje de salida máx. [V] 5
Linealidad [%] 15
Precisión de repetición R del máximo valor final < 3 %
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 55
Display LED en el sensor
Tiempo de respuesta/típ. Tiempo de conmutación [ms] 50
Voltaje nominal [V] 5
Voltaje de funcionamiento mín. [V] 5
Tensión máx. [V] 5.5
Ondulación máx. (% de Ue) <2 % Vss
Tipo de voltaje CC
Corriente nominal [mA] 10
Protección ante cortocircuito
Protegido contra la inversión de la polaridad
Material de la carcasa GV-5H (PA), negro
Conector/final de cable Enchufe M8, 3 pines
Longitud del cable [m] 0.31
Diámetro del cable [mm] 2.35
Material de la funda del cable PUR
Protección del cable
Peso [kg] 0.01
Índice de protección 3
A prueba de emulsiones de perforación *
CE
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).