MMS 22-A-10V-M08
Sensor de posición analógico
ID 315825
Conmutador magnético análogo MMS 22-A, Función de programación, Ranura en C
- Longitud del cable: 0.31 m
- Conexión eléctrica: Conector M8, 3 pines
- Voltaje de salida máx.: 10 V
- Voltaje nominal: 24 V
Información técnica
Principio de medición | magnético |
---|---|
Número de puntos de conmutación | Analógico |
Función de programación | sí |
Voltaje de salida | sí |
Voltaje de salida mín. [V] | 0.3 |
Voltaje de salida máx. [V] | 10 |
Linealidad [%] | 15 |
Precisión de repetición R del máximo valor final | < 3 % |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 55 |
Display LED en el sensor | sí |
Tiempo de respuesta/típ. Tiempo de conmutación [ms] | 50 |
Voltaje nominal [V] | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. [V] | 15 |
Tensión máx. [V] | 30 |
Ondulación máx. (% de Ue) | <2 % Vss |
Tipo de voltaje | CC |
Corriente nominal [mA] | 15 |
Mín. resistencia de carga RL [kΩ] | 10 |
Protección ante cortocircuito | sí |
Protegido contra la inversión de la polaridad | sí |
Material de la carcasa | GV-5H (PA), negro |
Conector/final de cable | Conector M8, 3 pines |
Longitud del cable [m] | 0.31 |
Diámetro del cable [mm] | 2.35 |
Material de la funda del cable | PUR |
Peso [kg] | 0.01 |
Índice de protección | 3 |
A prueba de emulsiones de perforación * | sí |
CE | sí |
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).