MMS 22-IOL-M12
Sensores magnéticos programables
ID 315835
Sensor magnético programable MMS 22-IO link, Función de programación
- Longitud del cable: 31 cm
- Conexión eléctrica: Conector M12, 4 pines
- Voltaje nominal: 24 V
Información técnica
Principio de medición | magnético |
---|---|
Número de puntos de conmutación | Analógico (IO-Link) |
Función de programación | sí |
Linealidad [%] | 15 |
Precisión de repetición R del máximo valor final | ±3% |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 55 |
Display LED en el sensor | sí |
Tiempo de respuesta/típ. Tiempo de conmutación [ms] | 6 |
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Especificación | V1.1 |
Velocidad de transmisión | COM2 |
Puerto | Clase A |
Voltaje nominal [V] | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. [V] | 18 |
Tensión máx. [V] | 30 |
Ondulación máx. (% de Ue) | <2 % Vss |
Tipo de voltaje | CC |
Corriente nominal [mA] | 15 |
Protección ante cortocircuito | sí |
Protegido contra la inversión de la polaridad | sí |
Material de la carcasa | GV-5H (PA), negro |
Conector/final de cable | Conector M12, 4 pines |
Longitud del cable [cm] | 31 |
Diámetro del cable [mm] | 2.55 |
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) | 4x 0,05mm2 |
Material de la funda del cable | PUR |
Peso [g] | 12 |
Clase de protección IP | 67 |
Índice de protección | III |
A prueba de emulsiones de perforación * | sí |
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).