MMS 22-PI1-S-M8-PNP-EX
Sensores magnéticos programables
ID 1001354
Sensor magnético programable MMS 22-PI1-EX, en una versión de protección contra explosiones, Función de programación
- Número de puntos de conmutación: 1
- Tipo de conmutación: PNP
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 30 cm
- Conexión eléctrica: M8
- Voltaje nominal: 24 V
Información técnica
Principio de medición | magnético |
---|---|
Función de conmutación | interruptor de cierre |
Tipo de detección | PNP |
Número de puntos de conmutación | 1 |
Función de programación | sí |
Tiempo de conmutación común [s] | 0.001 |
Frecuencia de detección máx. [Hz] | 1000 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -20 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 |
Display LED en el sensor | sí |
Tipo de voltaje | CC |
Voltaje nominal | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. | 10 |
Voltaje de funcionamiento máx. | 30 |
Caída de tensión [V] | 2 |
Corriente de conmutación máx. | 0.05 |
Protección ante cortocircuito | sí |
Protegido contra la inversión de la polaridad | sí |
Material de la carcasa | PA |
Conector/final de cable | M8 |
Longitud del cable L [cm] | 30 |
Diámetro del cable D [mm] | 2.2 |
Material de la funda del cable | PUR |
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 22 |
Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 11 |
A prueba de emulsiones de perforación * | sí |
Etiquetado ATEX | II 2 G Ex mb IIC T6 Gb/II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db |
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).