MMSK 22-PI2-S-PNP-HD
ID 301132
- Número de puntos de conmutación: 2
- Tipo de conmutación: PNP
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 200 cm
- Conexión eléctrica: cables abiertos
- Voltaje nominal: 24 V
Información técnica
Principio de medición | magnético |
---|---|
Función de conmutación | interruptor de cierre |
Tipo de detección | PNP |
Número de puntos de conmutación | 2 |
Función de programación | sí |
Tiempo de conmutación común [s] | 0.001 |
Frecuencia de detección máx. [Hz] | 1000 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -20 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 |
Display LED en el sensor | sí |
Tipo de voltaje | CC |
Voltaje nominal | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. | 10 |
Voltaje de funcionamiento máx. | 30 |
Caída de tensión [V] | 2 |
Corriente de conmutación máx. | 25 |
Protección ante cortocircuito | sí |
Protegido contra la inversión de la polaridad | sí |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Conector/final de cable | cables abiertos |
Longitud del cable L [cm] | 200 |
Diámetro del cable D [mm] | 2.55 |
Diseño del cable (representación de corte del cable/número de hilos) | 4x 0,05mm2 |
Material de la funda del cable | PUR |
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 25.5 |
Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 12.75 |
Peso | 0.04 |
Tipo de protección IP (sensor, conectado) | 67 |
Índice de protección | III |
A prueba de emulsiones de perforación * | sí |
Versión para piezas pesadas | sí |
Información general sobre la serie
Los módulos lineales, unidades de giro y pinzas SCHUNK, así como accesorios para robótica, pueden detectarse con los sensores adecuados, para que estén adaptados entre sí de la mejor manera.
La sincronización del sensor y el producto, se define a través de la combinación de distintos factores: el tipo y la intensidad de campo del imán, la distancia, el espesor de pared y el material, entre el imán y el sensor, así como su alineación y la sensibilidad del sensor.
Por este motivo, el empleo de sensores de otros fabricantes en productos SCHUNK, raramente proporciona resultados de detección satisfactorios. Es más, no se puede garantizar ni su funcionamiento ni su seguridad.
Debido al notable incremento de la precisión del sensor, en comparación con los sensores magnéticos comunes, la diferencia entre la temperatura de programación y la temperatura de trabajo posterior, no puede superar los 30 K.
Material de la carcasa
PA
Material del revestimiento del cable
PUR
Montaje
Sujeción en la ranura del sensor, bloqueo a través del tornillo Allen
Garantía
24 meses