MMS 30-S-M8-PNP
Conmutador magnético electrónico
ID 301471
Sensor magnético electrónico MMS, Ranura en C
- Número de puntos de conmutación: 1
- Tipo de conmutación: PNP
- interruptor de cierre
- Longitud del cable: 30 cm
- Conexión eléctrica: M8
- Voltaje nominal: 24 V
Información técnica
Principio de medición | magnético |
---|---|
Función de conmutación | interruptor de cierre |
Tipo de detección | PNP |
Número de puntos de conmutación | 1 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | -25 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 70 |
Display LED en el sensor | no |
Tipo de voltaje | CC |
Voltaje nominal | 24 |
Voltaje de funcionamiento mín. | 10 |
Voltaje de funcionamiento máx. | 30 |
Caída de tensión [V] | 1.5 |
Corriente de conmutación máx. | 0.2 |
Conector/final de cable | M8 |
Longitud del cable L [cm] | 30 |
Diámetro del cable D [mm] | 3.5 |
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 35 |
Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 17.5 |
Peso | 0.04 |
Tipo de protección IP (sensor, conectado) | 67 |
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).