arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MMSK 65-S-PNP Similar a la imagen

MMSK 65-S-PNP

Conmutador magnético electrónico

ID 301423

Sensor magnético electrónico MMS

  • Número de puntos de conmutación: 1
  • Ranura en C
  • Tipo de conmutación: PNP
  • interruptor de cierre
  • Longitud del cable: 200 cm
  • Conexión eléctrica: cables abiertos
  • Voltaje nominal: 24 V
Principio de medición magnético
Función de conmutación interruptor de cierre
Tipo de detección PNP
Número de puntos de conmutación 1
Temperatura ambiente mín. [°C] -20
Temperatura ambiente máx. [°C] 70
Display LED en el sensor no
Tipo de voltaje CC
Voltaje nominal 24
Voltaje de funcionamiento mín. 10
Voltaje de funcionamiento máx. 30
Caída de tensión [V] 1.5
Corriente de conmutación máx. 0.2
Conector/final de cable cables abiertos
Longitud del cable L [cm] 200
Diámetro del cable D [mm] 3.3
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] 21
Radio de flexión mín. (estático) [mm] 10.5
Peso 0.035
Tipo de protección IP (sensor, conectado) 67
* Emulsiones de corte probadas: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 y Oemeta 760 (1008339).