ONS 01-LWL
Sensor de distancia óptico
ID 301391
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
Fibra óptica ONS, Tamaño: 01-LWL
- Longitud del cable: 1 m
Información técnica
Diámetro del cable [mm] | 1 |
---|---|
Diámetro en el extremo del cable [mm] | 1.5 |
Longitud del cable [m] | 1 |
Radio de flexión mín. (dinámico) [mm] | 40 |
Radio de flexión mín. (estático) [mm] | 30 |