V8-M8
Distribuidor de sensores
ID 301751
Distribuidor de sensores V, Tamaño: V8
- Conexión: M8
- Longitud del cable: 5 m
- Voltaje nominal: 24 V
- Corriente máx.: 2 A
Información técnica
Casquillos de conexión | M8 |
---|---|
Longitud del cable [m] | 5 |
Diámetro del cable [mm] | 9.5 |
Voltaje nominal [V] | 24 |
Voltaje mín. [V] | 10 |
Tensión máx. [V] | 30 |
Corriente máxima por cable [A] | 2 |
Corriente máx. [A] | 2 |
Material de la carcasa
PA 6 GF 30, negro
Material del revestimiento del cable
PUR
Garantía
24 meses
Material suministrado
Completo incl. tapones para cubrir las conexiones no usadas, 1 set de etiquetas