KAS-19B-K-90-C
Conector del cable
ID 301294
Conector de cable angular, lado del robot, 19B, Lado del cabezal
- Ángulo: 90 °
- Número de pines: 19
Dibujos
Vista principal KAS-19B
Conector de cable/prolongaciones de cable
Vista principal KAS-19B
Observe que el diseño mostrado es una vista del producto básico. Las variantes de producto individuales se complementan con los siguientes diseños. Tenga en cuenta también la hoja de datos del catálogo de artículos.
El esquema, muestra el modelo básico de la Gripper con las dedos cerradas, sin tener en cuenta las dimensiones de las opciones descritas a continuación.
- 42
- Descarga de tensión
- 43
- Posición de la salida del cable ajustable libremente a través del dentado
- 45
- Cierre de bayoneta
- 90
- Tamaño de llave
Conector de cable/prolongaciones de cable
- 90
- Conector/enchufe recto con cable de extensión
- 91
- Conector/enchufe acodado con cable de extensión
Para obtener información más detallada y otros conectores de cable, consulte el capítulo "SWO" del catálogo o visite nuestra página web.