KV-10-SWK-19F-90
Conector del cable
ID 302173
Conector de cable angular con cable, lado robot, 19F, Lado del cabezal
- Ángulo: 90 °
- Número de pines: 19
- Longitud del cable: 10 m
Dibujos
Vista principal KV-19F-90
Asignación de pines
Conector de cable/prolongaciones de cable
Vista principal KV-19F-90
Observe que el diseño mostrado es una vista del producto básico. Las variantes de producto individuales se complementan con los siguientes diseños. Tenga en cuenta también la hoja de datos del catálogo de artículos.
El esquema, muestra el modelo básico de la Gripper con las dedos cerradas, sin tener en cuenta las dimensiones de las opciones descritas a continuación.
- 06
- Diámetro del cable a utilizar
Asignación de pines
- 12
- Lado del cabezal
- 13
- Lado del adaptador
- 90
- Conector hembra
- 91
- Conector macho
Conector de cable/prolongaciones de cable
- 90
- Conector/enchufe recto con cable de extensión
- 91
- Conector/enchufe acodado con cable de extensión
Para obtener información más detallada y otros conectores de cable, consulte el capítulo "SWO" del catálogo o visite nuestra página web.