arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PCFC-12-B Similar a la imagen

PCFC-12-B

Unidad de compensación

ID 1453552

Unidad de compensación PCFC, Tamaño: 12, neumática

  • Trayecto de compensación Z: 12 mm
  • Fuerza Fz máx.: 170 N
  • Fuerza Fd máx.: 44 N
Trayecto de compensación Z [mm] 12
Fuerza de compensación mín. [N] 44
Fuerza de compensación máx. [N] 170
Peso [kg] 3.58
Presión de compensación mín. [bar] 1
Presión de compensación máx. [bar] 4.1
Compensación de la fuerza del peso integrada
Retraer la compensación de conexión neumática 10 mm
Desplegar la compensación de conexión neumática 10 mm
Conexión para purga de aire 4 mm
Interfaz de comunicación RS-485
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 35
Diámetro D [mm] 152.4
Altura Z [mm] 115.4
Las válvulas de control proporcional requeridas adicionalmente para la compensación de la gravedad deben ser proporcionadas por el cliente.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales
Tenga en cuenta que la unidad no es adecuada para su uso en un área donde haya líquido de refrigeración o líquidos de corte.

Montaje
en el brazo del robot o como unidad estacionaria

Accionamiento
neumático, mediante aire comprimido filtrado (<5 µm, seco) y no aceitado

Garantía
24 meses