arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-E10-011-K Similar a la imagen

SWO-E10-011-K

Módulo de paso eléctrico

ID 9935801

Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: E10, Cabezal de cambio rápido, Lado del cabezal

  • Número de señales eléctricas: 10
Adecuado en Cabezal de cambio rápido
Esquema de conexión de los tornillos S7
Tipo de transmisión Señal
Peso [kg] 0.009
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Número de pines 10
Corriente nominal [A] 3
Corriente alterna 50
Conexión eléctrica Contactos soldados
Salida de la conexión eléctrica axial
Propiedades especiales -

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.