ELP 025-H030-H1G
ID 1487900
- Carrera máx.: 30 mm
- Fuerza de accionamiento máx.: 17 N
Información técnica
Concepto de accionamiento | Accionamiento directo lineal |
---|---|
Carrera máx. [mm] | 30 |
Fuerza nominal [N] | 17 |
Carga útil máx. (horizontal) [kg] | 1 |
Carga útil máx. (vertical) [kg] | 0.75 |
Repetibilidad [mm] | ± 0.01 |
Peso neto (carro incluido) [kg] | 1.8 |
Peso de la corredera [kg] | 0.3 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 55 |
Clase de protección IP | 20 |
Sala blanca ISO 14644-1:2015 | 5 |
Emisión de ruidos [dB(A)] | 52 |
Holgura N (para carga de momentos) [mm] | 89 |
Longitud X [mm] | 218 |
Anchura Y [mm] | 60 |
Altura Z [mm] | 56 |
Voltaje nominal [V] | 24 |
Corriente nominal [A] | 0.64 |
Corriente máx. [A] | 2 |
Sistema electrónico de control | integrada |
Interfaz de comunicación | Entradas digitales |
Señal digital de potencia Número de entradas digitales | 2 |
Corriente lógica nominal [A] | 0.04 |
Momento Mx máx. [Nm] | 9 |
Momento My máx. [Nm] | 16 |
Momento Mz máx. [Nm] | 16 |
Fuerza Fy máx. [N] | 1140 |
Fuerza Fz máx. [N] | 1140 |
Fuerza Fz máx. [N] | 1140 |
Versión de grasa H1 | sí |
Dimensiones y cargas máximas
Tiempo de desplazamiento (horizontal)
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y momentos indicados son valores máximos para cargas individuales. Si se aplican varias fuerzas o momentos al mismo tiempo, los máximos valores individuales permitidos serán menores.
Tiempo de desplazamiento (horizontal)
- Eje X:
- nivel de velocidad
- Eje Y:
- tiempo de carrera
Información general sobre la serie
Carrera
es la carrera nominal máxima de la unidad. Se puede reducir en ambos lados mediante topes.
Repetibilidad
se define como la variación de las posiciones finales en 100 ciclos de giro consecutivos.
Tiempo de desplazamiento
representan los tiempos de movimiento netos de la corredera. Los tiempos de reacción del PLC no están incluidos y deben tomarse en consideración para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Carga útil
es el peso de la carga total colocada en el brazo articulado. Tenga en cuenta que, si se supera la carga máxima, la vida útil del equipo puede disminuir. SCHUNK no asume ninguna clase de garantías en estos casos.
Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto
Guía
Guías de rodillos pretensados sin holguras
Accionamiento
Accionamiento directo lineal
Material suministrado
Paquete de accesorios con casquillos de centrado, instrucciones de montaje
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición