PMP-F-16
- Carrera máx.: 800 mm
- Fuerza de accionamiento máx.: 100 N
Información técnica
Carrera máx. H [mm] | 800 |
---|---|
Fuerza de accionamiento máx. [N] | 100 |
Repetibilidad [mm] | 0.04 |
Diámetro del pistón [mm] | 16 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 3 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 8 |
Presión nominal de servicio [bar] | 6 |
Volumen del cilindro/10 mm por carrera doble [cm³] | 2 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Peso [kg] | 4 |
Peso por 1 mm de carrera [kg] | 0.0085 |
Concepto de accionamiento | Cilindro sin vástago |
Longitud X [mm] | 260 |
Anchura Y [mm] | 85 |
Altura Z [mm] | 75 |
Momento Mx máx. [Nm] | 80 |
Momento My máx. [Nm] | 300 |
Momento Mz máx. [Nm] | 300 |
Fuerza Fy máx. [N] | 3000 |
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] | 3000 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Los momentos y las fuerzas, se pueden aplicar simultáneamente.
Información general sobre la serie
Repetibilidad
se define como la variación de las posiciones finales en 100 ciclos de giro consecutivos.
Carrera
es la carrera nominal máxima de la unidad. Puede reducirse por ambos lados con los amortiguadores.
Diseño o cálculo de control
Para la configuración o el cálculo de control de las unidades, recomendamos emplear el software en línea Toolbox. Es necesario comprobar las dimensiones de la unidad seleccionada. De lo contrario, podría producirse una sobrecarga.
Condiciones ambientales
Los módulos, se han diseñado principalmente para aplicarse en condiciones ambientales limpias. Si se presentan otras condiciones ambientales, SCHUNK ofrece distintas opciones para proteger las unidades. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.
Material de la carcasa
Perfil de aluminio extruido, componentes funcionales de acero templado
Guía
Guía con rodamiento de bolas
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición