arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PPU-E 15-H150-V060-01-D04 Similar a la imagen

PPU-E 15-H150-V060-01-D04

Unidad lineal Pick & Place PPU-E, Tamaño: 15, eléctrico, Accionamiento directo lineal, Versión para eje C adicional, : MRD-S 04

  • carrera horizontal [eje Y]: 150 mm
  • Carrera vertical [eje Z]: 60 mm
  • Carga máxima: 1.5 kg
Concepto de accionamiento Accionamiento directo lineal
carrera horizontal [eje Y] [mm] 150
Carrera vertical [eje Z] [mm] 60
Fuerza de accionamiento máx. [eje Y] [N] 180
Fuerza nominal [eje Y] [N] 65
Fuerza de accionamiento máx. [eje Z] [N] 540
Fuerza nominal [eje Z] [N] 200
Carga máxima [kg] 1.5
Repetibilidad [eje Y] [mm] 0.01
Repetibilidad [eje Z] [mm] 0.01
Corriente máx. [eje Y] [A] 8
Corriente en parada [eje Y] [A] 2.36
Corriente máx. [eje Z] [A] 16
Corriente en parada [eje Z] [A] 4.84
Temperatura ambiente mín. [°C] 10
Temperatura ambiente máx. [°C] 40
Peso [kg] 19.2
Interfaz del sistema de medición de carrera HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ
Preparado para eje C MRD-S 04
Número de pasos de fluido 2
Número de conexiones eléctricas de la salida 1
Holgura N (para carga de momentos) [mm] 70
Longitud X [mm] 62
Anchura Y [mm] 410
Altura Z [mm] 680.6
Momento Mx máx. [Nm] 13
Momento My máx. [Nm] 5
Momento Mz máx. [Nm] 45
Fuerza Fx máx. [N] 50
Fuerza Fy máx. [N] 180
Fuerza Fz máx. [N] 540

Información general sobre la serie

Indicaciones de seguridad
Atención: ¡Campo magnético! Esto debe tenerse en cuenta, especialmente para personas con dispositivos médicos implantados, por ejemplo, marcapasos, audífonos, etc.

Repetibilidad
se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos de posicionamiento sucesivos en condiciones constantes.

Condiciones ambientales
Los módulos se han diseñado principalmente para su uso en condiciones ambientales limpias. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Carga útil
es el peso de la carga total colocada en el brazo articulado. Tenga en cuenta que, si se supera la carga máxima, la vida útil del equipo puede disminuir. SCHUNK no asume ninguna clase de garantías en estos casos.