arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FTRS485-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50 Similar a la imagen

FTRS485-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50

Sensor de fuerza/momentos

ID 1392583

Sensor de fuerza/momentos FT-AXIA, Tamaño: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Análisis vía: interfaz en serie (RS-485)
  • Margen de medición Fx, Fy: ± 480 N
  • Margen de medición Fz: ± 800 N
  • Margen de medición Mx, My: ± 20 Nm
  • Margen de medición Mz: ± 20 Nm
  • Clase de protección IP: 64
Análisis vía interfaz en serie (RS-485)
Material de la carcasa Acero inoxidable
Peso [kg] 0.68
Calibración 1 SI-480-20
Margen de medición Fx, Fy [N] ± 480
Margen de medición Fz [N] ± 800
Margen de medición Mx, My [Nm] ± 20
Margen de medición Mz [Nm] ± 20
Calibración 2 SI-1200-50
Margen de medición Fx, Fy [N] ± 1200
Margen de medición Fz [N] ± 2000
Margen de medición Mx, My [Nm] ± 50
Margen de medición Mz [Nm] ± 50
Sobrecarga Fx, Fy [N] ± 6000
Sobrecarga Fz [N] ± 10000
Sobrecarga Mx, My [Nm] ± 210
Sobrecarga Mz [Nm] ± 250
Frecuencia de resonancia Fx, Fy, Mz [Hz] 2500
Frecuencia de resonancia Fz, Mx, My [Hz] 2500
Resolución Fx, Fy [N] 0.4
Resolución Fz [N] 0.4
Resolución Mx, My [Nm] 0.01
Resolución Mz [Nm] 0.01
Clase de protección IP 64
Diámetro D [mm] 82
Altura Z [mm] 25.4

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Precisión de medición
< 2 % del valor límite superior del rango de medición a 22 ºC

Análisis vía
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantía
12 meses