FTN-Omega85 SI-1900-80
- Análisis vía: EtherNet/IP
- Margen de medición Fx, Fy: ± 1900 N
- Margen de medición Fz: ± 3800 N
- Margen de medición Mx, My: ± 80 Nm
- Margen de medición Mz: ± 80 Nm
Información técnica
Análisis vía | EtherNet/IP |
---|---|
Peso [kg] | 0.658 |
Calibración | SI-1900-80 |
Margen de medición Fx, Fy [N] | ± 1900 |
Margen de medición Fz [N] | ± 3800 |
Margen de medición Mx, My [Nm] | ± 80 |
Margen de medición Mz [Nm] | ± 80 |
Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 13000 |
Sobrecarga Fz [N] | ± 27000 |
Sobrecarga Mx, My [Nm] | ± 500 |
Sobrecarga Mz [Nm] | ± 610 |
Frecuencia de resonancia Fx, Fy, Mz [Hz] | 2100 |
Frecuencia de resonancia Fz, Mx, My [Hz] | 3000 |
Resolución Fx, Fy [N] | 0.285 |
Resolución Fz [N] | 0.43 |
Resolución Mx, My | 0.015 |
Resolución Mz | 0.009 |
Diámetro D [mm] | 85 |
Altura Z [mm] | 33.4 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Todas las fuerzas y pares que actúan sobre el sensor deben encontrarse dentro del rango de medición especificado.
Si se sobrepasa el rango de medición se reduce el número máximo de ciclos de carga y se pueden producir daños en el sensor. Póngase en contacto con nosotros si su aplicación supera el rango de medición.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Precisión de medición
< 1% del valor límite superior del rango de medición a 22 ºC
Protección contra salpicaduras
IP60, 65, 68 disponible de manera opcional
Carcasa
Aluminio y acero inoxidable
Material suministrado
Sistema electrónico de evaluación y cable de conexión
Garantía
12 meses