MTB KS-PGS3 100
ID 1490833
- Carrera por mordaza: 2 mm
- Suministro de energía: 24 V DC
- Circuito magnético: 170 mA
Información técnica
Sistema de sensores | Ninguna |
---|---|
Diámetro D [mm] | 158 |
Altura Z [mm] | 87.7 |
Peso [kg] | 5 |
Longitud de la caja de válvulas [mm] | 100 |
Anchura de la caja de válvulas [mm] | 90 |
Altura de la caja de válvulas [mm] | 34 |
Peso de la caja de válvulas [kg] | 0.46 |
Carrera por mordaza [mm] | 2 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 2 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 6 |
Presión nominal de servicio [bar] | 6 |
Repetibilidad [mm] | 0.02 |
Altura máx. de la mordaza [mm] | 30 |
Voltaje nominal [V DC] | 24 |
Corriente nominal [mA] | 170 |
Corriente máx. [mA] | 500 |
Interfaz de comunicación | E/S digital |
Señal digital de potencia Número de entradas digitales | 3 |
Número de salidas digitales | 0 |
Dimensiones
Dimensiones
Información general sobre la serie
Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)
Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de dedo máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.
Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.
Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.
Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación, incl. los tiempos de conmutación de la válvula. Los tiempos de reacción del PLC no están incluidos en los tiempos anteriores y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.
Material de la carcasa
Aluminio
Material de las mordazas base
Acero
Accionamiento
neumático, con aire comprimido filtrado según ISO 8573-1:2010 [3:4:3]
Garantía
24 meses