arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MTB SG-JGP-P 100-1 Similar a la imagen

MTB SG-JGP-P 100-1

Set de aplicación

ID 1490827

Set de aplicación MTB, Tamaño: Single Gripper JGP-P 100, Interfaz de comunicación: E/S digital

  • Carrera por mordaza: 10 mm
  • Fuerza de cierre: 870 N
  • Fuerza de apertura: 930 N
  • Suministro de energía: 24 V DC
  • Circuito magnético: 170 mA
  • Temperatura ambiente máx.: 50 °C
Sistema de sensores premontado, ajustable magnéticamente en dos direcciones
Longitud X [mm] 120
Anchura Y [mm] 104
Altura Z [mm] 116
Peso [kg] 1.38
Momento Mx máx. [Nm] 79
Momento My máx. [Nm] 104
Momento Mz máx. [Nm] 72
Carrera por mordaza [mm] 10
Fuerza de cierre [N] 870
Fuerza de apertura [N] 930
Peso recomendado de la pieza [kg] 4.35
Longitud máxima admisible de los dedos [mm] 145
Peso máx. admisible por dedo [kg] 1.1
Tipo de protección IP del gripper 40
Tipo de protección IP de la caja de válvulas 67
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 50
Presión de trabajo mín. [bar] 2.5
Presión de trabajo máx. [bar] 7
Presión nominal de servicio [bar] 6
Presión de purga de aire mín. [bar] 0.5
Presión de purga de aire mín. / máx. [bar] 1
Tiempo de cierre [s] 0.09
Tiempo de apertura [s] 0.09
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 29
Boquilla de soplado de consumo de fluido [cm³/s] 3000
Repetibilidad [mm] 0.01
Conector del cable M12, con codificación A
Voltaje nominal [V DC] 24
Corriente nominal [mA] 170
Corriente máx. [mA] 500
Interfaz de comunicación E/S digital
Señal digital de potencia Número de entradas digitales 4
Número de salidas digitales 2
La fuerza de agarre total según la tabla de datos se alcanzará posiblemente después de algunos cientos de ciclos de agarre. La compatibilidad con un robot solo se proporciona en combinación con el paquete de conexión correspondiente.

Información general sobre la serie

Fuerza de agarre
Es la suma aritmética de la fuerza individual que actúa en cada mordaza, en la distancia P (véase la ilustración)

Longitud de las garras
Se mide desde la superficie de referencia como la distancia P en dirección al eje principal. La longitud de dedo máxima admisible es válida hasta que se alcanza la presión de funcionamiento nominal. Con mayores presiones la longitud de la garra se debe reducir de forma proporcional a la presión de funcionamiento nominal.

Repetibilidad
se define como la variación de la posición final en 100 ciclos de carrera consecutivos.

Peso de la pieza
El peso recomendado de la pieza, se calcula en el agarre por fuerza, con un coeficiente de rozamiento de 0.1 y un factor de seguridad de 2, para evitar el deslizamiento de la pieza por la aceleración gravitatoria. En el agarre por forma, se obtienen pesos admisibles bastante más elevados.

Tiempos de cierre y apertura
son tiempos de movimiento puros de las mordaza base, sin los dedos de pinza específicos de la aplicación, incl. los tiempos de conmutación de la válvula. Los tiempos de reacción del PLC no están incluidos en los tiempos anteriores y deben tenerse en cuenta para el cálculo de los tiempos de ciclo.

Material de la carcasa
Aluminio

Material de las mordazas base
Acero

Accionamiento
neumático, con aire comprimido filtrado según ISO 8573-1:2010 [3:4:3]

Garantía
24 meses