arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWO-V34-A Similar a la imagen

SWO-V34-A

Módulo de paso de fluidos

ID 9937336

Disponible
Módulo de paso de fluidos SWO-F, Tamaño: V34, Adaptador de cambio rápido, Lado del adaptador

  • Número de pasos de fluido: 1
Adatto a Adattatore di cambio rapido
Diagramma di collegamento viti J
Tipo di trasmissione Vuoto
Peso [kg] 0.2
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Numero dei passaggi fluidi 1.0
Connessione G3/4"
Tipo di mezzo Vuoto
Flusso di volume KV [m³/h] 6.85
Attacco di uscita Radiale
Proprietà speciali -

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.