arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CWK-080-P Similar a la imagen

CWK-080-P

Sistema de cambio compacto

ID 305780

Sistema de cambio compacto CWS, Tamaño: 080, Cabezal de cambio compacto, manual

  • Número de pasos de fluido: 4
  • Fuerza Fz máx.: 850 N
  • Carga útil total máx.: 20 kg
Cabezal de cambio compacto
Peso de la pieza recomendado [kg] 20
Repetibilidad [mm] 0.01
Peso [kg] 0.115
Número de pasos neumáticos 4
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Longitud X [mm] 63
Anchura Y [mm] 42
Altura Z [mm] 12
Momento Mx máx. [Nm] 50
Momento My máx. [Nm] 70
Momento Mz máx. [Nm] 55
Fuerza Fz máx. [N] 850
*también es válido para otras pinzas con el mismo diagrama de conexiones atornilladas
**Téngase en cuenta que las alturas del cabezal de cambio (ZK) y el adaptador de cambio (ZA) son diferentes. La suma representa la altura total de un sistema de cambio acoplado.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Accionamiento
manualmente con una llave Allen, provista por el cliente

Principio de funcionamiento
mediante la rotación del husillo roscado se aprietan o se aflojan las garras de sujeción

Transmisión de medios
Paso neumático integrado

Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.

Material suministrado
Casquillo de centraje para el montaje y la conexión directa

Garantía
24 meses