arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
MWA-020-2P-0E Similar a la imagen

MWA-020-2P-0E

ID 305624

Sistema de cambio miniatura MWS, Tamaño: 020, Adaptador de cambio miniatura, manual

  • Número de pasos de fluido: 2
  • Carga útil total máx.: 0.5 kg
Adaptador de cambio miniatura
Peso de la pieza recomendado [kg] 0.5
Repetibilidad [mm] 0.1
Peso [g] 9
Distancia mín./máx. al bloquear [mm] 0.25
Número de pasos de fluido 2
Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] ± 0.3
Compensación angular máxima admisible [°] ± 0.8
Diámetro D [mm] 20
Altura Z [mm] 5
Momento Mx máx. [Nm] 0.5
Momento My máx. [Nm] 0.5
Momento Mz máx. [Nm] 0.2
*Téngase en cuenta que las alturas del cabezal de cambio (ZK) y el adaptador de cambio (ZA) son diferentes. La suma representa la altura total de un sistema de cambio acoplado.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Accionamiento
manual

Principio de funcionamiento
mediante el giro de la palanca de bloqueo, se bloquean y desbloquean el cabezal y el adaptador.

Transmisión de medios
Pasos neumáticos y eléctricos integrados

Carcasa
Acero inoxidable

Material suministrado
Pasos de cables eléctricos, juntas tóricas para los pasos neumáticos y piezas pequeñas de montaje

Garantía
24 meses