MWA-030-2P-6E
ID 305644
- Número de pasos de fluido: 2
- Número de señales eléctricas: 6
- Carga útil total máx.: 1 kg
Información técnica
Adaptador de cambio miniatura | |
Peso de la pieza recomendado [kg] | 1 |
Repetibilidad [mm] | 0.1 |
Peso [g] | 16 |
Distancia mín./máx. al bloquear [mm] | 0.25 |
Número de pasos de fluido | 2 |
Número de señales eléctricas | 6 |
Voltaje [V] | 24 |
Corriente máx. [A] | 1 |
Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] | ± 0.3 |
Compensación angular máxima admisible [°] | ± 0.8 |
Diámetro D [mm] | 30 |
Altura Z [mm] | 5 |
Momento Mx máx. [Nm] | 1 |
Momento My máx. [Nm] | 1 |
Momento Mz máx. [Nm] | 0.75 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las fuerzas y momentos, que influyen en el sistema de cambio de herramientas, mientras se garantiza el correcto funcionamiento.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Accionamiento
manual
Principio de funcionamiento
mediante el giro de la palanca de bloqueo, se bloquean y desbloquean el cabezal y el adaptador.
Transmisión de medios
Pasos neumáticos y eléctricos integrados
Carcasa
Acero inoxidable
Material suministrado
Pasos de cables eléctricos, juntas tóricas para los pasos neumáticos y piezas pequeñas de montaje
Garantía
24 meses