arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
NSR-A 160-000-000 Similar a la imagen

NSR-A 160-000-000

ID 303160

Sistema de cambio de palets NSR-A, Tamaño: 160, Cabezal de cambio de palés, neumática

  • Detección de la carrera del pistón: opcional
  • Carga útil total máx.: 300 kg
Cabezal de cambio de palés
Detección de la carrera del pistón opcional
Fuerza de enclavamiento [N] 15000
Repetibilidad [mm] 0.02
Peso [kg] 1.6
Distancia máxima al bloquear [mm] 1
Conexión principal, bloqueo/desbloqueo M5
Presión de trabajo mín. [bar] 5
Presión de trabajo máx. [bar] 6
Presión mín. para desbloquear [bar] 5
Presión nominal de servicio [bar] 6
Conexión para purga de aire M5
Aire restringido de la presión neumática máx. [bar] 6
Temperatura ambiente mín. [°C] 15
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Longitud X [mm] 159
Anchura Y [mm] 60
Altura Z [mm] 62
Momento Mx máx. [Nm] 600
Momento Mz máx. [Nm] 1600
*Téngase en cuenta que las alturas del cabezal de cambio (ZK) y el adaptador de cambio (ZA) son diferentes. La suma representa la altura total de un sistema de cambio acoplado.
El alcance de suministro del adaptador de palés ya incluye un pasador de sujeción. No obstante, este se puede pedir por separado.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
sistema cinemático interior de gancho en cuña

Transmisión de medios
Opcional con módulos eléctricos o módulos de fluidos.

Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.

Material suministrado
Tornillos de fijación del robot

Garantía
24 meses