NSR-SPA 100-PKL-0-SB
ID 303179
- Carga útil total máx.: 75 kg
Información técnica
Adaptador de palets | |
Modelo | Recto |
Repetibilidad [mm] | < 0.02 |
Peso [kg] | 0.34 |
Distancia máxima al bloquear [mm] | 1 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 15 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Longitud X [mm] | 100 |
Anchura Y [mm] | 39.5 |
Altura Z [mm] | 31 |
Momento Mx máx. [Nm] | 75 |
Momento Mz máx. [Nm] | 200 |
El alcance de suministro del adaptador de palés ya incluye un pasador de sujeción. No obstante, este se puede pedir por separado.
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Los valores indicados son las cargas mecánicas máximas. Las cargas causadas por la dinámica han de tenerse en cuenta en la interpretación para determinar la unidad adecuada.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
sistema cinemático interior de gancho en cuña
Transmisión de medios
Opcional con módulos eléctricos o módulos de fluidos.
Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.
Material suministrado
Tornillos de fijación del robot
Garantía
24 meses