arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SWK-210BM-0-0-0-0-SM Similar a la imagen

SWK-210BM-0-0-0-0-SM

Sistema de cambio rápido SWS-L, Tamaño: 210, Cabezal de cambio rápido, neumática

  • Detección de la carrera del pistón: integrada
  • Carga útil total máx.: 300 kg
Cabezal de cambio rápido
Peso de la pieza recomendado [kg] 300
Detección de la carrera del pistón integrada
Momento Mx máx. [Nm] 7600
Momento My máx. [Nm] 7600
Momento Mz máx. [Nm] 4060
Fuerza de enclavamiento [N] 31000
Repetibilidad [mm] 0.015
Peso [kg] 5.2
Distancia máxima al bloquear [mm] 2
Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] ± 2
Compensación angular máxima admisible [°] ± 1
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-125-6-M10
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Presión de trabajo mín. [bar] 5
Presión de trabajo máx. [bar] 6.9
Longitud X [mm] 160
Anchura Y [mm] 160
Altura Z [mm] 57.1
Esquema de conexión de los tornillos L1 lado A/L lado B/C/D
*Téngase en cuenta que las alturas del cabezal de cambio (ZK) y el adaptador de cambio (ZA) son diferentes. La suma representa la altura total de un sistema de cambio acoplado.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
bolas de bloqueo accionadas por pistones

Transmisión de medios
variable mediante la fijación de módulos de paso en función del tamaño de la unidad

Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.

Material suministrado
Manual de instrucciones y de mantenimiento, certificado del fabricante

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición