SWK-001-E04-E04
ID 302292
- Número de pasos de fluido: 4
- Número de señales eléctricas: 8
- Carga útil total máx.: 1.4 kg
Información técnica
Cabezal de cambio rápido | |
Peso de la pieza recomendado [kg] | 1.4 |
Momento Mx máx. [Nm] | 2.8 |
Momento My máx. [Nm] | 2.8 |
Momento Mz máx. [Nm] | 3.45 |
Fuerza de enclavamiento [N] | 170 |
Repetibilidad [mm] | 0.01 |
Peso [kg] | 0.08 |
Distancia máxima al bloquear [mm] | 1 |
Alimentación neumática con conexión de rosca | 4x M5 |
Conexión principal, bloqueo/desbloqueo | M3 |
Número de señales eléctricas | 8 |
Voltaje [V] | 50 |
Corriente máx. [A] | 3 |
Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] | ± 0.3 |
Compensación angular máxima admisible [°] | ± 0.8 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 4.5 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 6.9 |
Diámetro D [mm] | 45 |
Altura Z [mm] | 10.9 |
Esquema de conexión de los tornillos | S1 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las fuerzas y momentos, que influyen en el sistema de cambio de herramientas, mientras se garantiza el correcto funcionamiento.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
bolas de bloqueo accionadas por pistones
Transmisión de medios
variable mediante la fijación de módulos de paso en función del tamaño de la unidad
Carcasa
La carcasa se ha fabricado con una aleación de aluminio anodizado duro y altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero inoxidable templado.
Material suministrado
Manual de instrucciones y de mantenimiento, certificado del fabricante
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición