arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPR-061-P15 Similar a la imagen

OPR-061-P15

ID 321364

Sensor anticolisión y contra sobrecarga OPR, Tamaño: 061, incluye retorno por muelle, Reinicio: automatisch

  • Desviación de giro: ± 20 °
  • Fuerza Fd máx.: 880 N
  • Fuerza de desbloqueo del muelle: 144 N
Desviación axial [mm] 5.6
Adaptador angular [°] ± 11
Desviación de giro [°] ± 20
Momento de activación mín., angular Mx, My [Nm] 12.1
Par de activación mín., rotatorio Mz [Nm] 11.8
Fuerza de desbloqueo mín, axial Fd [N] 337
Fuerza máx. Fd [N] 880
Fuerza de desbloqueo del muelle [N] 144
Par de desbloqueo mediante resorte, angular [Nm] 5.3
Par de desbloqueo mediante resorte, giratorio [Nm] 5
Voltaje de alimentación mín. [V] 10
Voltaje de alimentación máx. [V] 30
Repetibilidad [mm] ± 0.025
Capacidad de respuesta [mm] 0.5
Repetibilidad [min] 5
Presión de trabajo mín. [bar] 1.4
Presión de trabajo máx. [bar] 5.2
Peso [kg] 0.33
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Diámetro D [mm] 60
Altura Z [mm] 45.1
Momento Mx máx. [Nm] 28
Momento My máx. [Nm] 28
Momento Mz máx. [Nm] 24.4

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
pistones con cilindro integrado

Protección contra salpicaduras
opcional

Material suministrado
Cable de conexión de 5 m con conector recto y cables abiertos

Garantía
24 meses