OPR-081-P00-S
ID 321385
- Desviación de giro: ± 25 °
- Fuerza Fd máx.: 1700 N
- Clase de protección IP: 65
Información técnica
Desviación axial [mm] | 8.6 |
---|---|
Adaptador angular [°] | ± 13 |
Desviación de giro [°] | ± 25 |
Momento de activación mín., angular Mx, My [Nm] | 14 |
Par de activación mín., rotatorio Mz [Nm] | 14 |
Fuerza de desbloqueo mín, axial Fd [N] | 382 |
Fuerza máx. Fd [N] | 1700 |
Voltaje de alimentación mín. [V] | 10 |
Voltaje de alimentación máx. [V] | 30 |
Repetibilidad [mm] | ± 0.025 |
Capacidad de respuesta [mm] | 0.5 |
Repetibilidad [min] | 5 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 1.4 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 6.2 |
Peso [kg] | 0.58 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Diámetro D [mm] | 80 |
Altura Z [mm] | 55.4 |
Momento Mx máx. [Nm] | 59 |
Momento My máx. [Nm] | 59 |
Momento Mz máx. [Nm] | 61 |
Versión con protección antisalpicaduras | sí |
Dimensiones y cargas máximas
Momento de desbloqueo Mx, My, Mz
Fuerza de desbloqueo Fd
Momentos de carga
Dimensiones y cargas máximas
El diseño de un sensor de colisión se define mediante las fuerzas y momentos requeridos en su aplicación.
Momento de desbloqueo Mx, My, Mz
- Eje X:
- Presión
- Eje Y:
- Momentos
Fuerza de desbloqueo Fd
- Eje X:
- Presión
- Eje Y:
- Fuerza
Momentos de carga
- Eje X:
- Ángulo en grados
- Eje Y:
- Mx,y en N m
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
pistones con cilindro integrado
Protección contra salpicaduras
opcional
Material suministrado
Cable de conexión de 5 m con conector recto y cables abiertos
Garantía
24 meses