arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPS-100 Similar a la imagen

OPS-100

ID 321130

Disponibilidad limitada
Sensor anticolisión y contra sobrecarga OPS, Tamaño: 100, Reinicio: manuell

  • Desviación de giro: ± 360 °
  • Fuerza Fd máx.: 1500 N
Desviación axial [mm] 14.0
Adaptador angular [°] ± 12
Desviación de giro [°] ± 360
Momento de activación mín., angular Mx, My [Nm] 5.0
Fuerza máx. Fd [N] 1500.0
Voltaje de alimentación mín. [V] 10.0
Voltaje de alimentación máx. [V] 30.0
Precisión de repetición [mm] ± 0.02
Capacidad de respuesta [mm] 0.1
Repetibilidad [min] 5.0
Presión de trabajo mín. [bar] 0.5
Presión de trabajo máx. [bar] 5.0
Peso [kg] 0.7
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Diámetro D [mm] 100.0
Altura Z [mm] 63.0
Momento Mx máx. [Nm] 19.0
Momento My máx. [Nm] 19.0
Momento Mz máx. [Nm] 50.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Material suministrado
Sensor de anticolisión y sobrecarga en la variante pedida, elementos para la conexión eléctrica e información sobre seguridad. Las instrucciones específicas del producto pueden descargarse en schunk.com/downloads-manuals.

Garantía
24 meses