OPS-200
ID 321140
- Desviación de giro: ± 360 °
- Fuerza Fd máx.: 7000 N
Información técnica
Desviación axial [mm] | 9.5 |
---|---|
Adaptador angular [°] | ± 4 |
Desviación de giro [°] | ± 360 |
Momento de activación mín., angular Mx, My [Nm] | 90 |
Fuerza máx. Fd [N] | 7000 |
Voltaje de alimentación mín. [V] | 10 |
Voltaje de alimentación máx. [V] | 30 |
Repetibilidad [mm] | ± 0.05 |
Capacidad de respuesta [mm] | 0.3 |
Repetibilidad [min] | 5 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 1 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 6 |
Peso [kg] | 7 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Diámetro D [mm] | 200 |
Altura Z [mm] | 90 |
Momento Mx máx. [Nm] | 430 |
Momento My máx. [Nm] | 430 |
Momento Mz máx. [Nm] | 450 |
Dimensiones y cargas máximas
Momento de desbloqueo Mx, My, Mz
Fuerza de desbloqueo Fd
Dimensiones y cargas máximas
El diseño de un sensor de colisión se define mediante las fuerzas y momentos requeridos en su aplicación.
Momento de desbloqueo Mx, My, Mz
- Eje X:
- Presión
- Eje Y:
- Momentos
Fuerza de desbloqueo Fd
- Eje X:
- Presión
- Eje Y:
- Fuerza
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Material suministrado
Conector angular con cable de 5 m y cable con hilos abiertos, manual de instrucciones y mantenimiento, certificado del fabricante
Garantía
24 meses