arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGE-F-XY-031-2 Similar a la imagen

AGE-F-XY-031-2

Unidad de compensación

ID 324901

Unidad de compensación AGE-F, Tamaño: 031

  • Compensación XY: ± 1.5 mm
  • Fuerza de recuperación mín.: 4 N
  • Fuerza de recuperación máx.: 5.5 N
  • Fuerza Fz máx.: 100 N
  • Fuerza Fd máx.: 200 N
Compensación XY [mm] ± 1.5
Peso de la pieza recomendado [kg] 1.5
Fuerza de recuperación mín. [N] 4
Fuerza de recuperación máx. [N] 5.5
Índice de resorte [N/mm] 1
Repetibilidad [mm] ± 0.01
Peso [kg] 0.123
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 80
Diámetro D [mm] 45
Altura Z [mm] 27
Momento Mx máx. [Nm] 3.5
Momento My máx. [Nm] 3.5
Momento Mz máx. [Nm] 6
Fuerza Fz máx. [N] 100
Fuerza máx. Fd [N] 200

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Sistema de guía
guía de rodillos transversales suaves

Monitorización
mediante sensores magnéticos

Accionamiento
retorno por muelle con fuerzas

Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado

Material suministrado
incluidos tornillos de montaje del lado del robot

Garantía
24 meses