AGE-F-XY-080-2
ID 324961
- Compensación XY: ± 5 mm
- Fuerza de recuperación mín.: 85 N
- Fuerza de recuperación máx.: 130 N
- Fuerza Fz máx.: 2800 N
- Fuerza Fd máx.: 12000 N
Información técnica
Compensación XY [mm] | ± 5 |
---|---|
Peso de la pieza recomendado [kg] | 32 |
Fuerza de recuperación mín. [N] | 85 |
Fuerza de recuperación máx. [N] | 130 |
Índice de resorte [N/mm] | 15 |
Repetibilidad [mm] | ± 0.01 |
Peso [kg] | 3.13 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 80 |
Diámetro D [mm] | 135 |
Altura Z [mm] | 75 |
Momento Mx máx. [Nm] | 50 |
Momento My máx. [Nm] | 50 |
Momento Mz máx. [Nm] | 150 |
Fuerza Fz máx. [N] | 2800 |
Fuerza máx. Fd [N] | 12000 |
Dimensiones y cargas máximas
Esquema funcional
Dimensiones y cargas máximas
Es el sumatorio máximo de todas las cargas (fuerzas de aceleración y momentos, fuerzas del proceso, etc.), que influyen en la unidad de compensación, para garantizar un funcionamiento correcto.
Esquema funcional
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Sistema de guía
guía de rodillos transversales suaves
Monitorización
mediante sensores magnéticos
Accionamiento
retorno por muelle con fuerzas
Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado
Material suministrado
incluidos tornillos de montaje del lado del robot
Garantía
24 meses