arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGE-U 050 Similar a la imagen

AGE-U 050

ID 1312860

Unidad de compensación AGE-U, Tamaño: 050

  • Compensación XY: ± 2.7 mm
  • Trayecto de compensación Z: 6.1 mm
  • Peso de la pieza: 5 kg
  • Desviación de giro: ± 8 °
  • Fuerza de recuperación mín.: 36 N
  • Fuerza de recuperación máx.: 92 N
Compensación XY* [mm] ± 2.7
Trayecto de compensación Z [mm] 6.1
Adaptador angular [°] ± 3
Desviación de giro [°] ± 8
Peso de la pieza recomendado [kg] 5
Fuerza de resorte mín. [N] 36
Fuerza de resorte máx. [N] 92
Ajuste de la rigidez de la presión de funcionamiento mín. [bar] 0.3
Ajuste de la rigidez de la presión de funcionamiento máx. [bar] 2.1
Bloqueo de la presión de trabajo mín. [bar] 4.1
Bloqueo de la presión de trabajo máx. [bar] 6.9
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-50-4-M6
Conexión del lado herramienta ISO 9409-1-50-4-M6
Peso [kg] 0.6
Momento Mx máx. [Nm] 6.8
Momento My máx. [Nm] 6.8
Momento Mz máx. [Nm] 3.4
*Durante la compensación en la dirección X-Y, el producto se contrae mínimamente debido al cono del pasador de sobrecarga situado a lo largo del eje Z. Consulte el manual de instrucciones para obtener más información sobre el producto.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Accionamiento
Retorno por muelle con fuerzas y aire comprimido

Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado

Material suministrado
incluidos tornillos de montaje del lado del robot

Garantía
24 meses