arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AGE-XY-080 Similar a la imagen

AGE-XY-080

Unidad de compensación XY

ID 324480

Unidad de compensación XY AGE-XY, Tamaño: 080

  • Compensación XY: ± 4 mm
  • Peso de la pieza: 15 kg
  • Desviación de giro: ± 16 °
  • Fuerza Fz máx.: 750 N
  • Fuerza Fd máx.: 3200 N
Compensación XY [mm] ± 4
Desviación de giro [°] ± 16
Peso de manipulación recomendado, vertical [kg] 15
Peso de manipulación recomendado, horizontal [kg] 10
Fuerza de enclavamiento [N] 580
Fuerza de carga máxima bloqueada [N] 310
Distancia máxima de la fuerza de desplazamiento Z [mm] 200
Presión de trabajo mín. [bar] 2.5
Presión de trabajo máx. [bar] 8
Presión nominal de servicio [bar] 6
Repetibilidad [mm] 0.1
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-80-6-M8
Peso [kg] 1.49
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Diámetro D [mm] 100
Altura Z [mm] 62
Momento Mx máx. [Nm] 30
Momento My máx. [Nm] 30
Momento Mz máx. [Nm] 9
Fuerza Fz máx. [N] 750
Fuerza máx. Fd [N] 3200

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Sistema de guía
Guía deslizante robusta

Monitorización
mediante sensores magnéticos

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Carcasa
aleación de aluminio anodizado duro, componentes funcionales de acero templado

Material suministrado
Tornillos de fijación del robot

Garantía
24 meses