arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
FUS-212B Similar a la imagen

FUS-212B

ID 320531

Unidad de inserción FUS, Tamaño: 200, con mecanismo de bloqueo

  • Compensación XY: 2.2 mm
  • Desviación de giro: 4 °
  • Rigidez de desplazamiento: 7 N/mm
  • Presión de compensación máx.: 91 mm
  • Fuerza Fz máx.: 62 N
  • Fuerza Fd máx.: 710 N
Bloqueo con mecanismo de bloqueo
Compensación XY [mm] 2.2
Adaptador angular [°] 1.1
Ángulo de compensación rotatorio [°] 4
Rigidez de desplazamiento [N/mm] 7
Presión de compensación máx. [mm] 91
Repetibilidad [mm] ± 0.026
Peso [kg] 0.5
Presión de trabajo mín. [bar] 5
Presión de trabajo máx. [bar] 6
Temperatura ambiente mín. [°C] 5
Temperatura ambiente máx. [°C] 60
Fuerza máx. Fx/Fy instalación vertical [N] 62
Fuerza máx. Fx/Fy instalación horizontal [N] 8.9
Fuerza de bloqueo Fz [N] 62
Fuerza máx. Fd [N] 710
Diámetro D [mm] 99.1
Altura Z [mm] 45
Momento Mx máx. [Nm] 7.3
Momento My máx. [Nm] 7.3

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Monitorización
mediante detectores de proximidad inductivos

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Material
Material elastómero

Carcasa
Aluminio

Material suministrado
sin tornillos de montaje

Garantía
24 meses