FUS-413C
ID 320338
- Compensación XY: 2.2 mm
- Desviación de giro: 2.5 °
- Rigidez de desplazamiento: 60 N/mm
- Presión de compensación máx.: 225 mm
- Fuerza Fz máx.: 200 N
- Fuerza Fd máx.: 2750 N
Información técnica
Bloqueo | con mecanismo de bloqueo |
---|---|
Compensación XY [mm] | 2.2 |
Adaptador angular [°] | 0.3 |
Ángulo de compensación rotatorio [°] | 2.5 |
Rigidez de desplazamiento [N/mm] | 60 |
Presión de compensación máx. [mm] | 225 |
Repetibilidad [mm] | ± 0.026 |
Peso [kg] | 1.6 |
Presión de trabajo mín. [bar] | 5 |
Presión de trabajo máx. [bar] | 6 |
Temperatura ambiente mín. [°C] | 5 |
Temperatura ambiente máx. [°C] | 60 |
Fuerza máx. Fx/Fy instalación vertical [N] | 196 |
Fuerza máx. Fx/Fy instalación horizontal [N] | 27 |
Fuerza de bloqueo Fz [N] | 200 |
Fuerza máx. Fd [N] | 2750 |
Diámetro D [mm] | 159 |
Altura Z [mm] | 50.1 |
Momento Mx máx. [Nm] | 22.6 |
Momento My máx. [Nm] | 22.6 |
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Las fuerzas y los momentos indicados, son valores máximos en estado de desenclavamiento que pueden darse simultáneamente. En el estado de enclavamiento, solo se admiten las cargas provocadas por el propio peso y la aceleración.
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.
Monitorización
mediante detectores de proximidad inductivos
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Material
Material elastómero
Carcasa
Aluminio
Material suministrado
sin tornillos de montaje
Garantía
24 meses