arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TCU-P-240-3-OV Similar a la imagen

TCU-P-240-3-OV

ID 324731

Compensador de tolerancias TCU-P, Tamaño: 240, Sin mecanismo de bloqueo, Conexión directa*: PGN-plus 240

  • Fuerza Fd máx.: 6200 N
Bloqueo Sin mecanismo de bloqueo
Dureza del elastómero [Shore] 68
Desviación X [°] ± 1
Desviación Y [°] ± 1.5
Desviación Z [°] ± 1
Peso [kg] 1.8
Temperatura ambiente mín. [°C] -10
Temperatura ambiente máx. [°C] 90
Fuerza máx. Fd [N] 6200
Conexión directa* PGN-plus 240
Longitud X [mm] 115
Anchura Y [mm] 186
Momento Mx máx. [Nm] 250
Momento My máx. [Nm] 120
Momento Mz máx. [Nm] 160
*también es válido para otras pinzas con el mismo diagrama de conexiones atornilladas

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Monitorización
mediante sensores magnéticos

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Material
Material elastómero

Carcasa
Aleación de aluminio

Material suministrado
Tornillos de fijación del robot

Garantía
24 meses