arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ERD 04-40-D-H-2 Similar a la imagen

ERD 04-40-D-H-2

ID 1484513

Unidad de giro en miniatura ERD, Tamaño: 04, eléctrico, paso neumático y eléctrico, Ángulo de giro: > 360 °, Posición central: programable libremente

  • Par de giro: 0.4 Nm
  • Corriente nominal: 0.43 A
  • Suministro de energía: 530 V
  • Clase de protección IP: 40
Ángulo de giro [°] > 360
Par de giro nominal [Nm] 0.4
Par máximo [Nm] 1.2
Max. RPM [1/min] 600
Momento de inercia máx. admisible de la masa [kgm²] 0.008
Repetibilidad [°] 0.01
Peso [kg] 1.2
Temperatura ambiente mín. [°C] 10
Temperatura ambiente máx. [°C] 40
Clase de protección IP 40
Sala blanca ISO 14644-1:2015 2
Fuerza Fx máx. [N] 150
Fuerza Fz máx. [N] 150
Longitud X [mm] 68
Anchura Y [mm] 60
Altura Z [mm] 124
Momento My máx. [Nm] 2.5
Voltaje del circuito intermedio [V] 530
Corriente nominal [A] 0.43
Corriente máx. [A] 1.29
Sistema de encoder Codificador (absoluto)
Señal de salida HIPERFACE®
Certificación SIL 2
Número de pasos neumáticos 2
Presión de trabajo máx. [bar] 6
Número de señales eléctricas 4
Voltaje máx. (CD) [V] 60
Corriente máx. [A] 1
Los pares de giro máximos, sirven como reservas de accionamiento a corto plazo en la aceleración y el retraso.

Información general sobre la serie

Tiempos de giro
Los tiempos de giro son los periodos en los que el módulo se mueve entre posición de parada y posición de parada. Los retrasos causados por el PLC o el controlador de accionamiento no están incluidos y deben tenerse en cuenta a la hora de determinar los tiempos de ciclo. En dado caso, los tiempos de pausa deben contabilizarse en el tiempo de ciclo en función de la carga.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Repetibilidad
La repetibilidad se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos sucesivos de posicionamiento.

Condiciones ambientales
Los módulos están especialmente diseñados para su utilización en entornos limpios o poco contaminados. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías.

Indicaciones de seguridad
Atención: ¡Campo magnético! Esto debe tenerse en cuenta, especialmente para personas con dispositivos médicos implantados, por ejemplo, marcapasos, audífonos, etc.

Corrientes nominales
Las corrientes nominales pueden ajustarse de modo continuo. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.

Sala blanca ISO 14644-1:2015

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Accionamiento
Par motor, 3 fases

Sistema de medición de la carrera
Sistema de respuesta del motor para una medición absoluta, versión multigiro (hasta 4096 RPM), con las interfaces HIPERFACE y DRIVE-CLiQ

Controlador de accionamiento
Compatible con la unidad de control IndraDrive Cs de Bosch Rexroth. Los parámetros adecuados se incluyen en el DVD, si bien los del resto de fabricantes solo se encuentran disponibles bajo petición.

Material suministrado
El juego de piezas adicionales adjunto contiene un anillo de centraje, manual de ensamblaje y funcionamiento y un DVD para la puesta en marcha de los motores de SCHUNK

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición